Camco Schrittschaltgetriebe
Destaco’s parallel index drives are designed for high-speed and high-load applications.

512P6H40-270 II

Parallel Schrittschaltgetriebe sind ideal für Anwendungen mit hohen Geschwindigkeiten und zum Antrieb von Taktförderen. Merkmale der Parallel Schrittschaltgetriebe:
Modellreihe ansehen:
CAD

Produktdetails Geräteansicht:
mounting_surface_diameter_in_english 3.25
Axiale Ausgangsleistung (lb) 1374.0
Distanz zum Zentrum (in) 4.858
height_t0_mounting_surface_in_english 7.5
output_thrust_axial_capacity_lb_english 1374.0
b10_torque_capacity_inlb_english 8315.0
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000) 23.33
B10 Drehmoment Kapazität (in-lb) 8315.0
Radiale Ausgangsleistung (lb) 2715.0
Höhe zur Montagefläche (in) 7.5
Innere Trägheit (lb-in²) 56.0
output_radial_capactiry_lb_english 2715.0
output_overturning_moment_capacity_inlb_english 6951.0
output_shaft_dia_in_english 1.625
Durchmesser Montagefläche (in) 3.3
Durchmesser Ausgangswelle (in) 1.625
Innere Trägheit (lb-in²) 56.0
center_distance_in_english 4.858
Maximales Drehmoment (in-lb) 6587.0
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000) 187.032
maximum_torque_inlb_english 6587.0
Ausgangs Kippmomentleistung (in-lb) 6951.0
b10_torque_capacity_nm_metric 940.0
height_t0_mounting_surface_mm_metric 190.5
Maximales Drehmoment (Nm) 744.0
Distanz zum Zentrum (mm) 123.4
Innere Trägheit (kgm²) 0.01639
output_shaft_dia_mm_metric 41.275
output_radial_capactiry_n_metric 12082.0
Durchmesser Ausgangswelle (mm) 41.275
Innere Trägheit (kgm²) 0.01639
B10 Drehmoment Kapazität (Nm) 940.0
mounting_surface_diameter_mm_metric 82.55
Ausgangs Kippmomentleistung (Nm) 785.0
center_distance_mm_metric 123.3932
output_overturning_moment_capacity_nm_metric 785.0
Maximales Drehmoment (Nm) 744.0
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000) 0.055
Höhe zur Montagefläche (mm) 190.5
output_thrust_axial_capacity_n_metric 6114.0
Radiale Ausgangsleistung (N) 12082.0
Zölliges oder metrisches Produkt Zölliges
Durchmesser Montagefläche (mm) 82.6
Axiale Ausgangsleistung (N) 6114.0
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000) 0.00683
Genauigkeit (arcsec) ±37
Produktreihe 512P
Produktfunktion Servodrehpositionierer für Leicht- und Schwerlastanwendungen
Anschläge 6.0
Serie 512P
Ausgang Welle
Familie Parallel
Distributor Group - DE Camco Rundtakttische und Takt-Förderbänder
DistributorGroup Camco Indexers & Conveyors
Schalt -Periode (Grad) 270.0
Bewegung ms
Basismodell 512P6H40-270_II
Wiederholgenauigkeit (arcsec) ±9
PublishedDate 1674675445000
Produkt Typen Parallel-Schrittschaltgetriebe
Back to Top