Camco Solutions D'Indexage
Destaco’s parallel index drives are designed for high-speed and high-load applications.

512P6H40-270 II

Indexeurs à arbres parallèlles sont particulièrement adaptés pour les applications avec grandes vitesse et pour l'entra√Ænement de convoyeur. Les particularités des indexeurs parallèles sont :
Consulter la gamme de produits:
CAO

détails du produit Vue de l'unité :
Capacité sortie radiale (lb) 2715.0
Capacité Moment Maxi en sortie (in-lb) 6951.0
maximum_torque_inlb_english 6587.0
b10_torque_capacity_inlb_english 8315.0
Distance du centre (in) 4.858
Inertie Max à 20 Index par mn 187.032
output_shaft_dia_in_english 1.625
B10 Capactité de couple (in-lb) 8315.0
Diametre arbre de sortie (in) 1.625
mounting_surface_diameter_in_english 3.25
output_overturning_moment_capacity_inlb_english 6951.0
Couple Maxi (in-lb) 6587.0
Capacité poussée axiale (lb) 1374.0
output_radial_capactiry_lb_english 2715.0
Diametre surface de montage (in) 3.3
Inertie Max (lb-in²) 56.0
Inertie Max à 20 Index par mn 23.33
output_thrust_axial_capacity_lb_english 1374.0
Inertie Max (lb-in²) 56.0
Hauteur surface de montage (in) 7.5
height_t0_mounting_surface_in_english 7.5
center_distance_in_english 4.858
Couple Maxi (Nm) 744.0
output_shaft_dia_mm_metric 41.275
Imperial or Metric Product Impérial
Capacité poussée axiale (N) 6114.0
Capacité sortie radiale (N) 12082.0
center_distance_mm_metric 123.3932
Capacité Moment Maxi en sortie (Nm) 785.0
B10 Capactité de couple (Nm) 940.0
b10_torque_capacity_nm_metric 940.0
Inertie Max à 20 Index par mn 0.055
Diametre arbre de sortie (mm) 41.275
Couple Maxi (Nm) 744.0
Inertie interne (kgm²) 0.01639
output_radial_capactiry_n_metric 12082.0
Hauteur surface de montage (mm) 190.5
mounting_surface_diameter_mm_metric 82.55
Inertie Max à 20 Index par mn 0.00683
output_overturning_moment_capacity_nm_metric 785.0
Distance du centre (mm) 123.4
Inertie interne (kgm²) 0.01639
Diametre surface de montage (mm) 82.6
height_t0_mounting_surface_mm_metric 190.5
output_thrust_axial_capacity_n_metric 6114.0
Gammes 512P
Modèle de base 512P6H40-270_II
Gammes de produits 512P
Répétabilité (arcsec) ±9
Précision (arcsec) ±37
Mouvement ms
Stops 6.0
Famille Parallel
Distributor Group - FR Camco Indexeurs et conveyeurs
PublishedDate 1674675445000
Période d'indexage (deg) 270.0
Type de produit Sortie de l'arbre
DistributorGroup Camco Indexers & Conveyors
Sortie Arbre
Fonction de produit Positionneur Rotatif
Back to Top