Camco Schrittschaltgetriebe
Destaco’s RA Series of right angle index drives are designed for dial or actuation-type applications.

512RA12H28-120

Trommelkurven Getriebe eignen sich besonders für den Antrieb von Schaltantrieben und Taktförderern.
Modellreihe ansehen:
CAD

Produktdetails Geräteansicht:
Maximales Drehmoment (in-lb) 3165
Innere Trägheit (lb-in²) 44
Axiale Ausgangsleistung (lb) 2277
Innere Trägheit (lb-in²) 44
b10_torque_capacity_inlb_english 3176
output_overturning_moment_capacity_inlb_english 6951
Durchmesser Ausgangswelle (in) 1.625
Ausgangs Kippmomentleistung (in-lb) 6951
Höhe zur Montagefläche (in) 11
Distanz zum Zentrum (in) 2.375
height_t0_mounting_surface_in_english 11
mounting_surface_diameter_in_english 3.38
B10 Drehmoment Kapazität (in-lb) 3176
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000) 3.485
maximum_torque_inlb_english 3165
Radiale Ausgangsleistung (lb) 1986
output_thrust_axial_capacity_lb_english 2277
center_distance_in_english 2.375
output_shaft_dia_in_english 1.625
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000) 28.187
output_radial_capactiry_lb_english 1986
Durchmesser Montagefläche (in) 3.38
mounting_surface_diameter_mm_metric 85.852
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000) 0.00102
Höhe zur Montagefläche (mm) 279.4
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000) 0.008
Radiale Ausgangsleistung (N) 8838
output_thrust_axial_capacity_n_metric 10133
output_overturning_moment_capacity_nm_metric 785
Axiale Ausgangsleistung (N) 10133
Durchmesser Ausgangswelle (mm) 41.275
Maximales Drehmoment (Nm) 358
Ausgangs Kippmomentleistung (Nm) 785
output_radial_capactiry_n_metric 8838
B10 Drehmoment Kapazität (Nm) 359
Zölliges oder metrisches Produkt Zölliges
Innere Trägheit (kgm²) 0.0129
b10_torque_capacity_nm_metric 359
output_shaft_dia_mm_metric 41.275
Distanz zum Zentrum (mm) 60.3
Maximales Drehmoment (Nm) 358
Durchmesser Montagefläche (mm) 85.9
height_t0_mounting_surface_mm_metric 279.4
center_distance_mm_metric 60.325
Innere Trägheit (kgm²) 0.0129
Familie RA
Ausgang Welle
Serie 512RA
Basismodell 512RA12H28-120
Genauigkeit (arcsec) ±37
Schalt -Periode (Grad) 120
Distributor Group - DE Camco Rundtakttische und Takt-Förderbänder
Produktfunktion Servodrehpositionierer für Leicht- und Schwerlastanwendungen
Bewegung ms
Anschläge 12
Produktreihe 512RA
DistributorGroup Camco Indexers & Conveyors
Produkt Typen RA -Winkel Schrittschaltgetriebe
Wiederholgenauigkeit (arcsec) ±9
Back to Top