Camco Solutions D'Indexage
Destaco’s RA Series of right angle index drives are designed for dial or actuation-type applications.

512RA12H28-120

Indexeurs à cames cylindriques sont utilisés en particulier pour l'entra√Ænement de convoyeurs à palettes et convoyeurs
Consulter la gamme de produits:
CAO

détails du produit Vue de l'unité :
output_overturning_moment_capacity_inlb_english 6951
maximum_torque_inlb_english 3165
output_shaft_dia_in_english 1.625
Capacité sortie radiale (lb) 1986
Inertie Max à 20 Index par mn 3.485
Diametre surface de montage (in) 3.38
Inertie Max à 20 Index par mn 28.187
b10_torque_capacity_inlb_english 3176
Hauteur surface de montage (in) 11
Diametre arbre de sortie (in) 1.625
mounting_surface_diameter_in_english 3.38
Inertie Max (lb-in²) 44
Couple Maxi (in-lb) 3165
center_distance_in_english 2.375
Capacité Moment Maxi en sortie (in-lb) 6951
Capacité poussée axiale (lb) 2277
Inertie Max (lb-in²) 44
Distance du centre (in) 2.375
height_t0_mounting_surface_in_english 11
output_thrust_axial_capacity_lb_english 2277
output_radial_capactiry_lb_english 1986
B10 Capactité de couple (in-lb) 3176
Diametre surface de montage (mm) 85.9
center_distance_mm_metric 60.325
Hauteur surface de montage (mm) 279.4
Couple Maxi (Nm) 358
Inertie Max à 20 Index par mn 0.008
height_t0_mounting_surface_mm_metric 279.4
Imperial or Metric Product Impérial
b10_torque_capacity_nm_metric 359
Capacité poussée axiale (N) 10133
Diametre arbre de sortie (mm) 41.275
Inertie Max à 20 Index par mn 0.00102
Capacité sortie radiale (N) 8838
Inertie interne (kgm²) 0.0129
Capacité Moment Maxi en sortie (Nm) 785
output_overturning_moment_capacity_nm_metric 785
Inertie interne (kgm²) 0.0129
B10 Capactité de couple (Nm) 359
output_thrust_axial_capacity_n_metric 10133
Distance du centre (mm) 60.3
output_shaft_dia_mm_metric 41.275
Couple Maxi (Nm) 358
mounting_surface_diameter_mm_metric 85.852
output_radial_capactiry_n_metric 8838
Famille RA
Période d'indexage (deg) 120
Sortie Arbre
DistributorGroup Camco Indexers & Conveyors
Type de produit Sortie de l'arbre
Répétabilité (arcsec) ±9
Fonction de produit Positionneur Rotatif
Précision (arcsec) ±37
Gammes 512RA
Stops 12
Modèle de base 512RA12H28-120
Gammes de produits 512RA
Distributor Group - FR Camco Indexeurs et conveyeurs
Mouvement ms
Back to Top