Radiale Ausgangsleistung (lb)
1986
output_thrust_axial_capacity_lb_english
2277
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
15.357
output_overturning_moment_capacity_inlb_english
6951
Durchmesser Montagefläche (in)
3.38
Axiale Ausgangsleistung (lb)
2277
maximum_torque_inlb_english
3214
Höhe zur Montagefläche (in)
11.43
height_t0_mounting_surface_in_english
11.43
Ausgangs Kippmomentleistung (in-lb)
6951
mounting_surface_diameter_in_english
3.38
B10 Drehmoment Kapazität (in-lb)
2738
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
123.166
output_shaft_dia_in_english
1.625
Maximales Drehmoment (in-lb)
3214
center_distance_in_english
2.375
output_radial_capactiry_lb_english
1986
Durchmesser Ausgangswelle (in)
1.625
Innere Trägheit (lb-in²)
44
b10_torque_capacity_inlb_english
2738
Distanz zum Zentrum (in)
2.375
Innere Trägheit (lb-in²)
44
Zölliges oder metrisches Produkt
Zölliges
Ausgangs Kippmomentleistung (Nm)
785
B10 Drehmoment Kapazität (Nm)
309
output_thrust_axial_capacity_n_metric
10133
Durchmesser Ausgangswelle (mm)
41.275
Radiale Ausgangsleistung (N)
8838
Innere Trägheit (kgm²)
0.0129
Innere Trägheit (kgm²)
0.0129
output_shaft_dia_mm_metric
41.275
mounting_surface_diameter_mm_metric
85.852
center_distance_mm_metric
60.325
Maximales Drehmoment (Nm)
363
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
0.00449
output_radial_capactiry_n_metric
8838
output_overturning_moment_capacity_nm_metric
785
height_t0_mounting_surface_mm_metric
290.322
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
0.036
Maximales Drehmoment (Nm)
363
Höhe zur Montagefläche (mm)
290.3
Distanz zum Zentrum (mm)
60.3
Axiale Ausgangsleistung (N)
10133
b10_torque_capacity_nm_metric
309
Durchmesser Montagefläche (mm)
85.9