Inertie Max à 20 Index par mn
15.357
Capacité Moment Maxi en sortie (in-lb)
6951
Inertie Max (lb-in²)
44
Couple Maxi (in-lb)
3214
output_overturning_moment_capacity_inlb_english
6951
mounting_surface_diameter_in_english
3.38
Capacité sortie radiale (lb)
1986
Capacité poussée axiale (lb)
2277
Distance du centre (in)
2.375
b10_torque_capacity_inlb_english
2738
Inertie Max à 20 Index par mn
123.166
Hauteur surface de montage (in)
11.43
maximum_torque_inlb_english
3214
output_thrust_axial_capacity_lb_english
2277
height_t0_mounting_surface_in_english
11.43
center_distance_in_english
2.375
B10 Capactité de couple (in-lb)
2738
Inertie Max (lb-in²)
44
output_radial_capactiry_lb_english
1986
output_shaft_dia_in_english
1.625
Diametre surface de montage (in)
3.38
Diametre arbre de sortie (in)
1.625
Inertie interne (kgm²)
0.0129
Capacité Moment Maxi en sortie (Nm)
785
output_radial_capactiry_n_metric
8838
Capacité sortie radiale (N)
8838
output_overturning_moment_capacity_nm_metric
785
Hauteur surface de montage (mm)
290.3
b10_torque_capacity_nm_metric
309
Distance du centre (mm)
60.3
Imperial or Metric Product
Impérial
B10 Capactité de couple (Nm)
309
Couple Maxi (Nm)
363
center_distance_mm_metric
60.325
height_t0_mounting_surface_mm_metric
290.322
Diametre arbre de sortie (mm)
41.275
output_thrust_axial_capacity_n_metric
10133
Inertie interne (kgm²)
0.0129
Diametre surface de montage (mm)
85.9
Inertie Max à 20 Index par mn
0.036
Couple Maxi (Nm)
363
mounting_surface_diameter_mm_metric
85.852
Inertie Max à 20 Index par mn
0.00449
output_shaft_dia_mm_metric
41.275
Capacité poussée axiale (N)
10133