Camco Schrittschaltgetriebe
Destaco’s RA Series of right angle index drives are designed for dial or actuation-type applications.

512RA6H32-270

Trommelkurven Getriebe eignen sich besonders für den Antrieb von Schaltantrieben und Taktförderern.
Modellreihe ansehen:
CAD

Produktdetails Geräteansicht:
output_thrust_axial_capacity_lb_english 2277.0
height_t0_mounting_surface_in_english 11.0
center_distance_in_english 2.375
Ausgangs Kippmomentleistung (in-lb) 6951.0
Durchmesser Montagefläche (in) 3.38
maximum_torque_inlb_english 3031.0
Durchmesser Ausgangswelle (in) 1.625
output_radial_capactiry_lb_english 1986.0
Innere Trägheit (lb-in²) 45.0
B10 Drehmoment Kapazität (in-lb) 2613.0
Distanz zum Zentrum (in) 2.375
output_shaft_dia_in_english 1.625
b10_torque_capacity_inlb_english 2613.0
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000) 7.304
Axiale Ausgangsleistung (lb) 2277.0
Maximales Drehmoment (in-lb) 3031.0
Innere Trägheit (lb-in²) 45.0
mounting_surface_diameter_in_english 3.38
Radiale Ausgangsleistung (lb) 1986.0
Höhe zur Montagefläche (in) 11.0
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000) 58.748
output_overturning_moment_capacity_inlb_english 6951.0
output_radial_capactiry_n_metric 8838.0
Höhe zur Montagefläche (mm) 279.4
mounting_surface_diameter_mm_metric 85.852
Maximales Drehmoment (Nm) 342.0
Durchmesser Montagefläche (mm) 85.9
center_distance_mm_metric 60.325
Ausgangs Kippmomentleistung (Nm) 785.0
Distanz zum Zentrum (mm) 60.3
Innere Trägheit (kgm²) 0.0132
B10 Drehmoment Kapazität (Nm) 295.0
Maximales Drehmoment (Nm) 342.0
height_t0_mounting_surface_mm_metric 279.4
Axiale Ausgangsleistung (N) 10133.0
Durchmesser Ausgangswelle (mm) 41.275
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000) 0.017
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000) 0.00214
Innere Trägheit (kgm²) 0.0132
Radiale Ausgangsleistung (N) 8838.0
output_thrust_axial_capacity_n_metric 10133.0
output_overturning_moment_capacity_nm_metric 785.0
output_shaft_dia_mm_metric 41.275
Zölliges oder metrisches Produkt Zölliges
b10_torque_capacity_nm_metric 295.0
Familie RA
Ausgang Welle
Bewegung ms
Basismodell 512RA6H32-270
Distributor Group - DE Camco Rundtakttische und Takt-Förderbänder
Produktfunktion Servodrehpositionierer für Leicht- und Schwerlastanwendungen
Produkt Typen RA -Winkel Schrittschaltgetriebe
Schalt -Periode (Grad) 270.0
Produktreihe 512RA
DistributorGroup Camco Indexers & Conveyors
Genauigkeit (arcsec) ±37
Serie 512RA
Wiederholgenauigkeit (arcsec) ±9
Anschläge 6.0
PublishedDate 1674503948000
Back to Top