b10_torque_capacity_inlb_english
2613.0
Inertie Max à 20 Index par mn
58.748
output_thrust_axial_capacity_lb_english
2277.0
mounting_surface_diameter_in_english
3.38
output_shaft_dia_in_english
1.625
Distance du centre (in)
2.375
Inertie Max (lb-in²)
45.0
B10 Capactité de couple (in-lb)
2613.0
Capacité poussée axiale (lb)
2277.0
Hauteur surface de montage (in)
11.0
output_overturning_moment_capacity_inlb_english
6951.0
height_t0_mounting_surface_in_english
11.0
Diametre surface de montage (in)
3.38
maximum_torque_inlb_english
3031.0
Diametre arbre de sortie (in)
1.625
output_radial_capactiry_lb_english
1986.0
Couple Maxi (in-lb)
3031.0
center_distance_in_english
2.375
Capacité Moment Maxi en sortie (in-lb)
6951.0
Capacité sortie radiale (lb)
1986.0
Inertie Max (lb-in²)
45.0
Inertie Max à 20 Index par mn
7.304
Distance du centre (mm)
60.3
Inertie interne (kgm²)
0.0132
height_t0_mounting_surface_mm_metric
279.4
output_shaft_dia_mm_metric
41.275
output_radial_capactiry_n_metric
8838.0
Inertie Max à 20 Index par mn
0.017
Imperial or Metric Product
Impérial
Hauteur surface de montage (mm)
279.4
mounting_surface_diameter_mm_metric
85.852
Diametre surface de montage (mm)
85.9
Capacité Moment Maxi en sortie (Nm)
785.0
b10_torque_capacity_nm_metric
295.0
output_thrust_axial_capacity_n_metric
10133.0
center_distance_mm_metric
60.325
Couple Maxi (Nm)
342.0
Capacité sortie radiale (N)
8838.0
Capacité poussée axiale (N)
10133.0
output_overturning_moment_capacity_nm_metric
785.0
B10 Capactité de couple (Nm)
295.0
Diametre arbre de sortie (mm)
41.275
Couple Maxi (Nm)
342.0
Inertie interne (kgm²)
0.0132
Inertie Max à 20 Index par mn
0.00214