Camco Schrittschaltgetriebe
Destaco’s RA Series of right angle index drives are designed for dial or actuation-type applications.

512RA8H32-120

Trommelkurven Getriebe eignen sich besonders für den Antrieb von Schaltantrieben und Taktförderern.
Modellreihe ansehen:
CAD

Produktdetails Geräteansicht:
mounting_surface_diameter_in_english 3.38
Maximales Drehmoment (in-lb) 3728.0
Distanz zum Zentrum (in) 2.375
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000) 22.487
output_thrust_axial_capacity_lb_english 2277.0
Durchmesser Ausgangswelle (in) 1.625
Axiale Ausgangsleistung (lb) 2277.0
output_overturning_moment_capacity_inlb_english 6951.0
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000) 2.773
b10_torque_capacity_inlb_english 3802.0
maximum_torque_inlb_english 3728.0
Durchmesser Montagefläche (in) 3.38
Höhe zur Montagefläche (in) 11.0
center_distance_in_english 2.375
output_radial_capactiry_lb_english 1986.0
output_shaft_dia_in_english 1.625
Innere Trägheit (lb-in²) 43.0
Radiale Ausgangsleistung (lb) 1986.0
B10 Drehmoment Kapazität (in-lb) 3802.0
height_t0_mounting_surface_in_english 11.0
Innere Trägheit (lb-in²) 43.0
Ausgangs Kippmomentleistung (in-lb) 6951.0
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000) 0.00081
output_shaft_dia_mm_metric 41.275
Distanz zum Zentrum (mm) 60.3
Radiale Ausgangsleistung (N) 8838.0
output_radial_capactiry_n_metric 8838.0
height_t0_mounting_surface_mm_metric 279.4
output_thrust_axial_capacity_n_metric 10133.0
mounting_surface_diameter_mm_metric 85.852
output_overturning_moment_capacity_nm_metric 785.0
Innere Trägheit (kgm²) 0.0126
Durchmesser Ausgangswelle (mm) 41.275
Innere Trägheit (kgm²) 0.0126
Maximales Drehmoment (Nm) 421.0
Zölliges oder metrisches Produkt Zölliges
Höhe zur Montagefläche (mm) 279.4
Maximales Drehmoment (Nm) 421.0
B10 Drehmoment Kapazität (Nm) 430.0
b10_torque_capacity_nm_metric 430.0
Durchmesser Montagefläche (mm) 85.9
Ausgangs Kippmomentleistung (Nm) 785.0
Axiale Ausgangsleistung (N) 10133.0
center_distance_mm_metric 60.325
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000) 0.007
Ausgang Welle
PublishedDate 1674508104000
Familie RA
Produktreihe 512RA
Wiederholgenauigkeit (arcsec) ±9
Distributor Group - DE Camco Rundtakttische und Takt-Förderbänder
DistributorGroup Camco Indexers & Conveyors
Serie 512RA
Bewegung ms
Produktfunktion Servodrehpositionierer für Leicht- und Schwerlastanwendungen
Schalt -Periode (Grad) 120.0
Genauigkeit (arcsec) ±37
Produkt Typen RA -Winkel Schrittschaltgetriebe
Basismodell 512RA8H32-120
Anschläge 8.0
Back to Top