Camco Solutions D'Indexage
Destaco’s RA Series of right angle index drives are designed for dial or actuation-type applications.

512RA8H32-120

Indexeurs à cames cylindriques sont utilisés en particulier pour l'entra√Ænement de convoyeurs à palettes et convoyeurs
Consulter la gamme de produits:
CAO

détails du produit Vue de l'unité :
output_overturning_moment_capacity_inlb_english 6951.0
Inertie Max à 20 Index par mn 22.487
Couple Maxi (in-lb) 3728.0
Hauteur surface de montage (in) 11.0
height_t0_mounting_surface_in_english 11.0
Capacité sortie radiale (lb) 1986.0
Inertie Max à 20 Index par mn 2.773
Capacité Moment Maxi en sortie (in-lb) 6951.0
mounting_surface_diameter_in_english 3.38
Inertie Max (lb-in²) 43.0
center_distance_in_english 2.375
B10 Capactité de couple (in-lb) 3802.0
output_radial_capactiry_lb_english 1986.0
output_thrust_axial_capacity_lb_english 2277.0
Distance du centre (in) 2.375
Capacité poussée axiale (lb) 2277.0
maximum_torque_inlb_english 3728.0
Diametre arbre de sortie (in) 1.625
Diametre surface de montage (in) 3.38
b10_torque_capacity_inlb_english 3802.0
Inertie Max (lb-in²) 43.0
output_shaft_dia_in_english 1.625
output_thrust_axial_capacity_n_metric 10133.0
Diametre arbre de sortie (mm) 41.275
b10_torque_capacity_nm_metric 430.0
Distance du centre (mm) 60.3
Inertie Max à 20 Index par mn 0.00081
output_overturning_moment_capacity_nm_metric 785.0
output_radial_capactiry_n_metric 8838.0
Couple Maxi (Nm) 421.0
Capacité sortie radiale (N) 8838.0
mounting_surface_diameter_mm_metric 85.852
Imperial or Metric Product Impérial
B10 Capactité de couple (Nm) 430.0
Diametre surface de montage (mm) 85.9
Inertie interne (kgm²) 0.0126
Inertie interne (kgm²) 0.0126
height_t0_mounting_surface_mm_metric 279.4
Capacité poussée axiale (N) 10133.0
output_shaft_dia_mm_metric 41.275
center_distance_mm_metric 60.325
Inertie Max à 20 Index par mn 0.007
Capacité Moment Maxi en sortie (Nm) 785.0
Couple Maxi (Nm) 421.0
Hauteur surface de montage (mm) 279.4
PublishedDate 1674508104000
Sortie Arbre
Répétabilité (arcsec) ±9
Fonction de produit Positionneur Rotatif
Modèle de base 512RA8H32-120
Type de produit Sortie de l'arbre
Période d'indexage (deg) 120.0
Mouvement ms
Gammes 512RA
DistributorGroup Camco Indexers & Conveyors
Famille RA
Précision (arcsec) ±37
Stops 8.0
Gammes de produits 512RA
Distributor Group - FR Camco Indexeurs et conveyeurs
Back to Top