Manuelle Kniehebelspanner
Destaco’s 5131 Series heavy-duty, straight line action clamps with flange base feature reverse action, hardened steel pivot pins and bushings, and robust construction for extended life and durability.

5131-M

Die niedrigen Schubstangenspanner zeichnen sich durch ihre quadratische Schubstange aus. Die extrem robuste Konstruktion sorgt für hohe Lebensdauer und Belastbarkeit. Durch gegenläufige Bewegung von Handhebel zu Schubstange behält der Spanner sein flaches Profil und der Arbeitsbereich bleibt frei zugänglich . Die gehärtete Schubstange sowie die gehärteten Bolzen und Buchsen sind extrem verschleißfest. Erhältlich mit metrischem oder zöllischem Schubstangengewinde. Die Spanner bieten mehrere Anbindungsmöglichkeiten und sind optional mit der Zusatzverriegelung DESTACO Toggle Lock Plus ausgestattet (-R Modelle).
Modellreihe ansehen:
CAD

Produktdetails Geräteansicht:
Haltekraft (lb) 2500
Kolben Höhe (in) 1.1
Gewicht (lb) 1.12
Hub (in) 1
Maximale Haltekraft (N) 11120
Gewicht (kg) 0.51
Hub (mm) 25.4
Kolben Höhe (mm) 28
Zölliges oder metrisches Produkt Metrisches
Produkt Typen Schwerlast
DistributorGroup Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
PublishedDate 1676897531000
Standard-Material Steel
Zusatzverriegelung Nein
Kolbengewinde M8
Produktfunktion Manuelle, pneumatische und elektrische Spannsysteme
Produktreihe 5000
Andruckspindel (empfohlen) 461203-M
Basis Montage Ausführung abgewinkelt
Offnungswinkel Handgriff (Grad) 113
Distributor Group - DE Spanntechnik (Manuelle-, pneumatische-, und hydraulische Spanner)
Schubstange Rund
Andruckspindel inklusive Nein
Back to Top