Bride de Serrage Manuel
Destaco’s 5131 Series heavy-duty, straight line action clamps with flange base feature reverse action, hardened steel pivot pins and bushings, and robust construction for extended life and durability.

5131-M

Les serrages droits à profil bas présentent une structure robuste qui permet d'avoir une longévité accrue et une durabilité. Action inverse (la poignée tourne en arrière au fur et à mesure que le piston avance) pour garder un profil bas ainsi que la poignée en dehors de la zone de manœuvre.
Consulter la gamme de produits:
CAO

détails du produit Vue de l'unité :
Effort de maintien (lbf) 2500
Hauteur piston (in) 1.1
course piston (in) 1
Poids (lb) 1.12
Hauteur piston (mm) 28
Imperial or Metric Product Métrique
Poids (kg) 0.51
Effort de maintien maximum (N) 11120
course piston (mm) 25.4
Ouverture poignée (Degrees) 113
Style de base de montage Flange
PublishedDate 1676897531000
Goupille incluse? Non
Distributor Group - FR Serrages (Pinces manuelles, électriques et hydrauliques)
DistributorGroup Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Toggle Lock plus Non
Poussée piston M8
Gammes de produits 5000
Fonction de produit Serrage manuel, pneumatique et électrique
Matériel standard Acier
Piston Round
Type de produit Grande capacité
Goupille (recommandé) 461203-M
Back to Top