Manuelle Kniehebelspanner
Destaco’s 5131 Series heavy-duty, straight line action clamps with flange base feature reverse action, hardened steel pivot pins and bushings, and Toggle Lock Plus capability.

5131-R

Die niedrigen Schubstangenspanner zeichnen sich durch ihre quadratische Schubstange aus. Die extrem robuste Konstruktion sorgt für hohe Lebensdauer und Belastbarkeit. Durch gegenläufige Bewegung von Handhebel zu Schubstange behält der Spanner sein flaches Profil und der Arbeitsbereich bleibt frei zugänglich . Die gehärtete Schubstange sowie die gehärteten Bolzen und Buchsen sind extrem verschleißfest. Erhältlich mit metrischem oder zöllischem Schubstangengewinde. Die Spanner bieten mehrere Anbindungsmöglichkeiten und sind optional mit der Zusatzverriegelung DESTACO Toggle Lock Plus ausgestattet (-R Modelle).
Modellreihe ansehen:
CAD

Produktdetails Geräteansicht:
Gewicht (lb) 1.15
Kolben Höhe (in) 1.1
Hub (in) 1
Haltekraft (lb) 2500
Kolben Höhe (mm) 28
Maximale Haltekraft (N) 11120
Hub (mm) 25.4
Gewicht (kg) 0.52
Zölliges oder metrisches Produkt Zölliges
Produktreihe 5000
Standard-Material Steel
Basis Montage Ausführung abgewinkelt
DistributorGroup Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Schubstange Rund
Andruckspindel (empfohlen) 461203
Distributor Group - DE Spanntechnik (Manuelle-, pneumatische-, und hydraulische Spanner)
PublishedDate 1676897533000
Kolbengewinde 5/16-18
Andruckspindel inklusive Nein
Produktfunktion Manuelle, pneumatische und elektrische Spannsysteme
Offnungswinkel Handgriff (Grad) 113
Produkt Typen Schwerlast
Zusatzverriegelung Ja
Produktzubehör
461203
Spindel mit Sechskant-Kopf - Spannerzubeh�r
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
Back to Top