Manuelle Kniehebelspanner
Destaco’s 5133 Series heavy-duty, straight line action clamps with flange base feature reverse action, hardened steel pivot pins and bushings, and Toggle Lock Plus capability.

5133-R

Die niedrigen Schubstangenspanner zeichnen sich durch ihre quadratische Schubstange aus. Die extrem robuste Konstruktion sorgt für hohe Lebensdauer und Belastbarkeit. Durch gegenläufige Bewegung von Handhebel zu Schubstange behält der Spanner sein flaches Profil und der Arbeitsbereich bleibt frei zugänglich . Die gehärtete Schubstange sowie die gehärteten Bolzen und Buchsen sind extrem verschleißfest. Erhältlich mit metrischem oder zöllischem Schubstangengewinde. Die Spanner bieten mehrere Anbindungsmöglichkeiten und sind optional mit der Zusatzverriegelung DESTACO Toggle Lock Plus ausgestattet (-R Modelle).
Modellreihe ansehen:
CAD

Produktdetails Geräteansicht:
Hub (in) 3.13
Gewicht (lb) 3.36
Haltekraft (lb) 4600
Kolben Höhe (in) 1.38
Maximale Haltekraft (N) 20460
Gewicht (kg) 1.52
Hub (mm) 79.5
Zölliges oder metrisches Produkt Zölliges
Kolben Höhe (mm) 35
Andruckspindel (empfohlen) 325203
Distributor Group - DE Spanntechnik (Manuelle-, pneumatische-, und hydraulische Spanner)
Basis Montage Ausführung abgewinkelt
Produktfunktion Manuelle, pneumatische und elektrische Spannsysteme
Andruckspindel inklusive Nein
Produkt Typen Schwerlast
PublishedDate 1676897533000
Offnungswinkel Handgriff (Grad) 139
Standard-Material Steel
Produktreihe 5000
Kolbengewinde 1/2-13
Zusatzverriegelung Ja
DistributorGroup Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Schubstange Rund
Produktzubehör
325203
Spindel mit Sechskant-Kopf - Spannerzubeh�r
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
Back to Top