Manuelle Kniehebelspanner
Destaco’s 535-L Series heavy-duty, vertical hold down clamps feature flanged base, hardened steel pivot pins and bushings, and solid bar.

535-L

Vertikalspanner für schwere Spannaufgaben
Modellreihe ansehen:
CAD

Produktdetails Geräteansicht:
Spannarmlänge (in) 3.35
Gewicht (lb) 4.08
Haltekraft (lb) 2200.0
Höhe unter Spannarm (in) 2.63
Höhe unter Spannarm (mm) 66.8
Spannarmlänge (mm) 85.1
Maximale Haltekraft (N) 10000.0
Gewicht (kg) 1.85
Produktreihe 533/535
Handgriff Vertikal
Spindelhalter 535108-M
Anwendung - Lehrenbau Sehr gut
PublishedDate 1725392002000
DistributorGroup Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Anwendung - Lebensmittelindustrie Nicht geeignet
Spannarm Öffnungswinkel (+10°) (Grad) 120.0
Anwendung - Maschinelle Bearbeitung schlecht/niedrig
Anwendung - Schweissen Sehr gut
Anwendung - Montage Sehr gut
Distributor Group - DE Spanntechnik (Manuelle-, pneumatische-, und hydraulische Spanner)
Basis Montage Ausführung abgewinkelt
Anwendung - Holzbearbeitung Poor/Low
Standard-Material Stahl
Produkt Typen Schwerlast
Zusatzverriegelung Nein
Produktfunktion Manuelle, pneumatische und elektrische Spannsysteme
Anwendung - Verschliessen Bedingt
Handgriff Öffnungswinkel (+10°) 90.0
Spannarmausführung massiver Spannarmer Spannarm lang
Bediener Umgebung Rau/Schmutzig
Beinhaltet Werkstück Variationen Nein
Back to Top