Produits
Solutions
Ressources
Services
Société
Contact
FR
EN
DE
Produits
Solutions
Ressources
Services
Société
Contact
FR
EN
DE
Bride de Serrage Manuel
Équipements de maintien et solutions d’automatisation | DESTACO
535-L
535-L
Ce type de serrage est extrêmement robuste, peut supporter de lourdes charges et résiste a une manipulation rude. Ces serrages sont donc spécialement recommandes pour de la soudure, du broyage ou tout autre activité
Consulter la gamme de produits:
CAO
Télécharger le CAO
Voir le modèle 3D
Signaler un problème de CAO
Télécharger
Fiche technique du produit (PDF)
détails du produit
Vue de l'unité :
Impérial
Métrique
Poids (lb)
4.08
Effort de maintien (lbf)
2200.0
Longueur Etrier (in)
3.35
Hauteur sous étrier (in)
2.63
Hauteur sous étrier (mm)
66.8
Longueur Etrier (mm)
85.1
Effort de maintien maximum (N)
10000.0
Poids (kg)
1.85
Ouverture poignée (+10°)
90.0
Style d'étrier
Bras renforcé longue
Application -Assemblage
Excellent/Haut
Style de base de montage
Base bridée
Matériel standard
Acier
Application -Fermeture
Faible/Bas
Application -Alimentaire
Pas recommandé
PublishedDate
1725392002000
Application -Travail du bois
Poor/Low
DistributorGroup
Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Toggle Lock plus
Non
Application -Usinage
Faible/Bas
poignée
Verticale
Ouverture bras de serrage (+10°) (degrees)
120.0
Boulon
535108-M
Distributor Group - FR
Serrages (Pinces manuelles, électriques et hydrauliques)
Service environnement
Dur/sale
Type de produit
Grande capacité
Fonction de produit
Serrage manuel, pneumatique et électrique
Application -Contrôle fixations
Excellent/Haut
Applicarion -Soudage
Excellent/Haut
Variation posage pièce
Non
Gammes de produits
533/535
Back to Top