Pneumatische Kraftspanner in schwerer Ausführung
Destaco’s 56H40-2B2 Series pneumatic pin clamp packages feature a compact design, low weight, and two piston rod guides for accurate positioning.

56D60-1XXXXXXB

Einsatz: Genaue Positionierung von Blechteilen in Schweißvorrichtungen und Handling-Systemen. Nach dem Schweißvorgang werden, das Werkstück problemlos aus der Vorrichtung zu entnehmen.
  • Kompakte Leichtbauweise.
  • Hohe Positioniergenauigkeit dank doppelter Kolbenstangenführungen.
  • Seitliche und stirnseitige Montageflächen.
Modellreihe ansehen:
CAD
Download
Produktdetails Geräteansicht:
Zylinder Durchmesser (in) 2.48
Rückstellkraft (lb) 247
Gewicht (lb) 8.82
Hub (in) 0.8
Rückstellkraft (N) 1100
Hub (mm) 20
Gewicht (kg) 4
Zylinder Durchmesser (mm) 63
Produkt Typen Doppelte Welle
Handhebel Yes
DistributorGroup Camco Indexers & Conveyors
Produktreihe 56D60-1
Produktfunktion Clamping
Distributor Group - DE Spanntechnik (Manuelle-, pneumatische-, und hydraulische Spanner)
Back to Top