Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Manuelle Kniehebelspanner
6001-SS
6001-SS
Optimierter Schubstangenspanner mit 50% mehr Haltekraft als Modell 601
Modellreihe ansehen:
CAD
CAD herunterladen
3D-Modell anzeigen
CAD-Problem melden
Download
Produktdatenblatt (PDF)
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Gewicht (lb)
0.11
Hub (in)
0.63
Haltekraft (lb)
150
Kolben Höhe (in)
0.5
Zölliges oder metrisches Produkt
Zölliges
Gewicht (kg)
0.05
Maximale Haltekraft (N)
670
Kolben Höhe (mm)
12.7
Hub (mm)
16
Produktfunktion
Manuelle, pneumatische und elektrische Spannsysteme
Produktart
Schubstangenspanner
Zusatzverriegelung
Nein
DistributorGroup
Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Anwendungskraft/ausgelegte Kraft (ziehen/drücken)
14:1/25:1
Andruckspindel (empfohlen)
205943
Schubstange
Rund
Standard-Material
Edelstahl
Produkt Typen
Edelstahl
Distributor Group - DE
Spanntechnik (Manuelle-, pneumatische-, und hydraulische Spanner)
Andruckspindel inklusive
Ja
Basis Montage Ausführung
abgewinkelt
Kolbengewinde
#8-32
Produktreihe
6001
Produktzubehör
205943
Spindel mit Sechskant-Kopf - Edelstahl - Spannerzubeh�r
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
Back to Top