Produits
Solutions
Ressources
Services
Société
Contact
FR
EN
DE
Produits
Solutions
Ressources
Services
Société
Contact
FR
EN
DE
Bride de Serrage Manuel
Équipements de maintien et solutions d’automatisation | DESTACO
6001-SS
6001-SS
Évolution du modèle 601
Consulter la gamme de produits:
CAO
Télécharger le CAO
Voir le modèle 3D
Signaler un problème de CAO
Télécharger
Fiche technique du produit (PDF)
détails du produit
Vue de l'unité :
Impérial
Métrique
Poids (lb)
0.11
Effort de maintien (lbf)
150
course piston (in)
0.63
Hauteur piston (in)
0.5
course piston (mm)
16
Hauteur piston (mm)
12.7
Poids (kg)
0.05
Effort de maintien maximum (N)
670
Imperial or Metric Product
Impérial
Product Type
Mouvement linéaire
Fonction de produit
Serrage manuel, pneumatique et électrique
Style de base de montage
Flange
Gammes de produits
6001
Poussée piston
#8-32
Goupille (recommandé)
205943
Piston
Round
Distributor Group - FR
Serrages (Pinces manuelles, électriques et hydrauliques)
DistributorGroup
Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Goupille incluse?
Oui
Ef:Af Force exercée: Force appliquée ((pushing/pulling))
14:1/25:1
Toggle Lock plus
Non
Matériel standard
Acier inoxydable
Type de produit
Acier inoxydable
Accessoires de produit
205943
Broche Inox T�te Hex -2
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
Back to Top