Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Robohand Greifer
6003P-P-C
6003P-P-C
Parallelgreifer, 3 Greiferbacken
Modellreihe ansehen:
CAD
Configure Part & CAD
Download
Produktdatenblatt (PDF)
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Gewicht (lb)
1.32
Druckbereich (psi)
30 - 100
Hub pro Backe
0.2
Hub (in)
0.63
Zylinder Durchmesser (in)
1.57
Greifkraft (lbf)
95
Maximale Fingerlänge (in)
2.36
Hub (mm)
16
Maximale Fingerlänge (mm)
60
Hub pro Backe (mm)
5
Greifkraft (N)
422
Zölliges oder metrisches Produkt
Zölliges
Gewicht (kg)
0.6
Zylinder Durchmesser (mm)
40
Anzahl der Spannbacken
3
Federunterstützung
Optional
Optionaler Sensor
Ja
Sonderausführung
Präzision
Produktreihe
3P
Schließ-/ Öffnungszeit (Sek)
0.07
Viton Temperaturbereich
-30° bis 150°C
DistributorGroup
Robohand Gripping Solutions
Distributor Group - DE
Robohand Greifer, Schwenkeinheiten und Linear-Einheiten
Produktfunktion
Greifen
Standard Temperaturbereich
-35° bis 80°C
Backen Betrieb
synchronisiert
Produkt Typen
3 Backen Parallegreifer
Back to Top