Robohand Pinces
Destaco’s 3P Series are designed for hydraulic powered gripping applications, confined spaces in harsh environment applications, and welding applications with protective boot option.

6003P-P-C

Consulter la gamme de produits:
CAO
détails du produit Vue de l'unité :
Poids (lb) 1.32
Force de serrage (lbf) 95
Alesage cylindre (in) 1.57
Course par mors (po) 0.2
Pressure Range (psi) 30 - 100
Course (in) 0.63
Longueur doigts maxi (in) 2.36
Imperial or Metric Product Impérial
Course par mors (mm) 5
Longueur doigts maxi (mm) 60
Force de serrage (N) 422
Alesage cylindre (mm) 40
Course (mm) 16
Poids (kg) 0.6
DistributorGroup Robohand Gripping Solutions
Plage de température Viton -30° à 150°C (-20° à 300°F)
nombre de mors 3
Assistance ressorts Optionnel
Temps de cycle (Ouvert/fermé) 0.07
Fonction de produit Solutions de Pince
Gammes de produits 3P
Detecteur en option Oui
Mouvement mors Synchrone
Type de produit Pinces parallèles 3 mors
Plage de température standard -35° à 80°C (-30° à 180°F)
Distributor Group - FR Robohand Solutions de pince
Caractéristiques spéciales Précision
Back to Top