Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Robohand Greifer
6003P-P
6003P-P
Parallelgreifer, 3 Greiferbacken
Modellreihe ansehen:
CAD
Configure Part & CAD
Download
Produktdatenblatt (PDF)
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Hub pro Backe
0.2
Maximale Fingerlänge (in)
2.36
Hub (in)
0.39
Greifkraft (lbf)
152
Gewicht (lb)
1.32
Zylinder Durchmesser (in)
1.57
Druckbereich (psi)
30 - 100
Gewicht (kg)
0.6
Greifkraft (N)
678
Hub pro Backe (mm)
5
Zölliges oder metrisches Produkt
Zölliges
Zylinder Durchmesser (mm)
40
Hub (mm)
10
Maximale Fingerlänge (mm)
60
Federunterstützung
Optional
Standard Temperaturbereich
-35° bis 80°C
Produkt Typen
3 Backen Parallegreifer
Optionaler Sensor
Ja
Distributor Group - DE
Robohand Greifer, Schwenkeinheiten und Linear-Einheiten
Produktreihe
3P
Schließ-/ Öffnungszeit (Sek)
0.07
283-HTS_TARIFF_CODE
84798997
Viton Temperaturbereich
-30° bis 150°C
Backen Betrieb
synchronisiert
Anzahl der Spannbacken
3
Sonderausführung
Präzision
DistributorGroup
Robohand Gripping Solutions
Produktfunktion
Greifen
Back to Top