Produits
Solutions
Ressources
Services
Société
Contact
FR
EN
DE
Produits
Solutions
Ressources
Services
Société
Contact
FR
EN
DE
Robohand Pinces
Équipements de maintien et solutions d’automatisation | DESTACO
6003P-P
6003P-P
Consulter la gamme de produits:
CAO
Configure Part & CAD
Télécharger
Fiche technique du produit (PDF)
détails du produit
Vue de l'unité :
Impérial
Métrique
Pressure Range (psi)
30 - 100
Longueur doigts maxi (in)
2.36
Course (in)
0.39
Poids (lb)
1.32
Force de serrage (lbf)
152
Course par mors (po)
0.2
Alesage cylindre (in)
1.57
Longueur doigts maxi (mm)
60
Alesage cylindre (mm)
40
Force de serrage (N)
678
Course par mors (mm)
5
Poids (kg)
0.6
Imperial or Metric Product
Impérial
Course (mm)
10
nombre de mors
3
Temps de cycle (Ouvert/fermé)
0.07
Caractéristiques spéciales
Précision
DistributorGroup
Robohand Gripping Solutions
Fonction de produit
Solutions de Pince
Assistance ressorts
Optionnel
283-HTS_TARIFF_CODE
84798997
Detecteur en option
Oui
Gammes de produits
3P
Distributor Group - FR
Robohand Solutions de pince
Mouvement mors
Synchrone
Plage de température standard
-35° à 80°C (-30° à 180°F)
Type de produit
Pinces parallèles 3 mors
Plage de température Viton
-30° à 150°C (-20° à 300°F)
Back to Top