Manuelle Kniehebelspanner
Manual Swing Clamp

6004-SWL

Destacos linksschwenkende Handspanner der Serie 6004 SWL sind benutzerfreundliche Optionen, die in den Bereichen Vorrichtungsbau/Qualitätssicherung, Schweißen und Montage in der Industrie, in der Luft- und Raumfahrt und in der Automobilindustrie zum Einsatz kommen. Sie bieten eine schnelle Schwenk- und Spannbewegung für eine gesteigerte Produktivität sowie einen Push- oder Pull-Betrieb. Außerdem können sie in zwei Positionen verriegelt werden. Die neuen Schwenkhandspanner verfügen über eine geschlossene Kurvenbahn und können in aus- und eingefahrener Position spannen und verriegeln. Außerdem verfügen sie über eine Arretierung, durch die der Spanner in geöffneter Position einrastet, um ungewollte Bewegungen zu vermeiden.
Modellreihe ansehen:
CAD

Produktdetails Geräteansicht:
Gewicht (lb) 1.32
Spannhub (in) 0.63
Spannkraft (lbf) 323.0
Schwenkhub (in) 0.87
Höhe unter Spannarm (in) 2.19
Spannarmlänge (in) 2.0
Spannhub (in) 0.63
Haltekraft (lb) 600.0
Schwenkhub (in) 0.87
exerting_force_lbf_english 323.0
Spannhub (mm) 16.0
Gewicht (kg) 0.6
Höhe unter Spannarm (mm) 55.7
Spannkraft (N) 1437.0
exerting_force_n_metric 1437.0
Spannarmlänge (mm) 50.8
Spannhub (mm) 16.0
Maximale Haltekraft (N) 2670.0
max. Spannhub (mm) 16.0
Schwenkhub (mm) 22.0
Schwenkhub (mm) 22.0
Produktreihe 6004
Distributor Group - DE Spanntechnik (Manuelle-, pneumatische-, und hydraulische Spanner)
DistributorGroup Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
PublishedDate 1711629092000
cad_url_button https://qa.product-config.net/catalog3/d/destaco/?cid=catalog&c=products&id=6004-SWL
Produktfunktion Manuelle, pneumatische und elektrische Spannsysteme
Back to Top