Bride de Serrage Manuel
Manual Swing Clamp

6004-SWL

Les séries 6004 SWL de brides pivotantes manuelles gauches de Destaco sont des options faciles d’utilisation pour les opérations de montage, de soudage ainsi que d’assemblage et de testeur d’appareillage sur les marchés industriel, aérospatial et automobile. Ils proposent un mouvement de pivot et de serrage pour une productivité accrue ainsi qu’une opération de traction/compression et disposent de deux positions de verrouillage. Les nouvelles brides pivotantes manuelles présentent un chemin de came fermé, elles peuvent se serrer et se verrouiller à la fois dans les positions de rétraction/d’extension. Elles se caractérisent également par une détente qui maintient la pince en position ouverte afin d’éviter tout mouvement indésirable.
Consulter la gamme de produits:
CAO

détails du produit Vue de l'unité :
Course verticale (in) 0.63
Course pendant la rotation (in) 0.87
exerting_force_lbf_english 323.0
Hauteur sous étrier (in) 2.19
Longueur Etrier (in) 2.0
Course pendant la rotation (in) 0.87
Force exercée (lbf) 323.0
Effort de maintien (lbf) 600.0
Course verticale (in) 0.63
Poids (lb) 1.32
Course pendant la rotation (mm) 22.0
Force exercée (N) 1437.0
Course verticale (mm) 16.0
Course maxi de serrage (mm) 16.0
Course pendant la rotation (mm) 22.0
Longueur Etrier (mm) 50.8
Poids (kg) 0.6
Course verticale (mm) 16.0
Effort de maintien maximum (N) 2670.0
exerting_force_n_metric 1437.0
Hauteur sous étrier (mm) 55.7
Fonction de produit Serrage manuel, pneumatique et électrique
DistributorGroup Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Distributor Group - FR Serrages (Pinces manuelles, électriques et hydrauliques)
cad_url_button https://qa.product-config.net/catalog3/d/destaco/?cid=catalog&c=products&id=6004-SWL
Gammes de produits 6004
PublishedDate 1711629092000
Back to Top