Manuelle Kniehebelspanner
Manual Swing Clamp

6004-SWL

Destacos linksschwenkende Handspanner der Serie 6004 SWL sind benutzerfreundliche Optionen, die in den Bereichen Vorrichtungsbau/Qualitätssicherung, Schweißen und Montage in der Industrie, in der Luft- und Raumfahrt und in der Automobilindustrie zum Einsatz kommen. Sie bieten eine schnelle Schwenk- und Spannbewegung für eine gesteigerte Produktivität sowie einen Push- oder Pull-Betrieb. Außerdem können sie in zwei Positionen verriegelt werden. Die neuen Schwenkhandspanner verfügen über eine geschlossene Kurvenbahn und können in aus- und eingefahrener Position spannen und verriegeln. Außerdem verfügen sie über eine Arretierung, durch die der Spanner in geöffneter Position einrastet, um ungewollte Bewegungen zu vermeiden.
Modellreihe ansehen:
CAD

Produktdetails Geräteansicht:
Spannhub (in) 0.63
Spannhub (in) 0.63
Gewicht (lb) 1.32
exerting_force_lbf_english 323.0
Schwenkhub (in) 0.87
Spannkraft (lbf) 323.0
Haltekraft (lb) 600.0
Spannarmlänge (in) 2.0
Schwenkhub (in) 0.87
Höhe unter Spannarm (in) 2.19
Schwenkhub (mm) 22.0
Spannhub (mm) 16.0
Spannkraft (N) 1437.0
Spannarmlänge (mm) 50.8
exerting_force_n_metric 1437.0
Maximale Haltekraft (N) 2670.0
Schwenkhub (mm) 22.0
Spannhub (mm) 16.0
Höhe unter Spannarm (mm) 55.7
max. Spannhub (mm) 16.0
Gewicht (kg) 0.6
DistributorGroup Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Distributor Group - DE Spanntechnik (Manuelle-, pneumatische-, und hydraulische Spanner)
Produktfunktion Manuelle, pneumatische und elektrische Spannsysteme
PublishedDate 1711629092000
Produktreihe 6004
cad_url_button https://qa.product-config.net/catalog3/d/destaco/?cid=catalog&c=products&id=6004-SWL
Back to Top