Manuelle Kniehebelspanner
Destaco’s 6015-R Series straight line action clamps are the smallest of the solid base straight line action clamps. They feature a compact design combined with Toggle Lock Plus capability.

6015-R

Kompakter Schubstangenspanner mit großer Haltekraft
Modellreihe ansehen:
CAD

Produktdetails Geräteansicht:
Haltekraft (lb) 560
Hub (in) 0.7
Gewicht (lb) 0.33
Kolben Höhe (in) 0.5
Hub (mm) 17.8
Maximale Haltekraft (N) 2500
Kolben Höhe (mm) 12.7
Gewicht (kg) 0.15
Zölliges oder metrisches Produkt Zölliges
Standard-Material Stahl
Produktreihe 6015
Anwendungskraft/ausgelegte Kraft (ziehen/drücken) 35:1
Distributor Group - DE Spanntechnik (Manuelle-, pneumatische-, und hydraulische Spanner)
Andruckspindel inklusive Nein
DistributorGroup Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Kolbengewinde 1/4-20
Produktfunktion Manuelle, pneumatische und elektrische Spannsysteme
Produkt Typen Standard
Andruckspindel (empfohlen) 205203
Zusatzverriegelung Ja
Basis Montage Ausführung abgewinkelt
Schubstange Rund
Produktzubehör
205203
Spindel mit Sechskant-Kopf - Spannerzubeh�r
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
Back to Top