Bride de Serrage Manuel
Destaco’s 6015-R Series straight line action clamps are the smallest of the solid base straight line action clamps. They feature a compact design combined with Toggle Lock Plus capability.

6015-R

Le plus petit modèle avec base usinée
Consulter la gamme de produits:
CAO

détails du produit Vue de l'unité :
Effort de maintien (lbf) 560
Hauteur piston (in) 0.5
Poids (lb) 0.33
course piston (in) 0.7
Hauteur piston (mm) 12.7
Poids (kg) 0.15
course piston (mm) 17.8
Effort de maintien maximum (N) 2500
Imperial or Metric Product Impérial
Style de base de montage Flange
Gammes de produits 6015
Ef:Af Force exercée: Force appliquée ((pushing/pulling)) 35:1
Matériel standard Acier
Type de produit Standard
Distributor Group - FR Serrages (Pinces manuelles, électriques et hydrauliques)
Goupille incluse? Non
DistributorGroup Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Fonction de produit Serrage manuel, pneumatique et électrique
Toggle Lock plus Oui
Goupille (recommandé) 205203
Poussée piston 1/4-20
Piston Round
Accessoires de produit
205203
Broche T�te Hex - Accessoires de serrage
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
Back to Top