Bride de Serrage Manuel
Destaco’s GTS Series of height adapter are used with length adapters and clamping arm adapters for flexible adjustments.

205203

Broche Tête Hex - Accessoires de serrage
Consulter la gamme de produits:
CAO

détails du produit Vue de l'unité :
Largeur capot (in) 0.44
Longueur (in) 1.92
Filet (in) 1/4-20
Largeur capot (mm) 11.2
Longueur (mm) 48.8
Type de produit Clamp Accessories
Utilisé avec Modele/Gamme 6015|6015-R|602
DistributorGroup Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Distributor Group - FR Serrages (Pinces manuelles, électriques et hydrauliques)
Type d'accessoires Broche de Pression à tête hexagonale
Gammes de produits Accessoires Pour Éléments de Serrage
Fonction de produit Serrage manuel, pneumatique et électrique
Back to Top