Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Manuelle Kniehebelspanner
6015-SS
6015-SS
Kompakter Schubstangenspanner mit großer Haltekraft
Modellreihe ansehen:
CAD
CAD herunterladen
3D-Modell anzeigen
CAD-Problem melden
Download
Produktdatenblatt (PDF)
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Haltekraft (lb)
560
Kolben Höhe (in)
0.5
Hub (in)
0.7
Gewicht (lb)
0.33
Kolben Höhe (mm)
12.7
Maximale Haltekraft (N)
2800
Zölliges oder metrisches Produkt
Zölliges
Hub (mm)
17.8
Gewicht (kg)
0.15
DistributorGroup
Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Andruckspindel (empfohlen)
202943
Standard-Material
Edelstahl
Schubstange
Rund
Distributor Group - DE
Spanntechnik (Manuelle-, pneumatische-, und hydraulische Spanner)
Produktreihe
6015
Andruckspindel inklusive
Ja
Basis Montage Ausführung
abgewinkelt
Anwendungskraft/ausgelegte Kraft (ziehen/drücken)
35:1
Kolbengewinde
1/4-20
Zusatzverriegelung
Nein
Produktart
Schubstangenspanner
Produktfunktion
Manuelle, pneumatische und elektrische Spannsysteme
Produkt Typen
Edelstahl
Produktzubehör
202943
Spindel mit Sechskant-Kopf - Edelstahl - Spannerzubeh�r
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
Back to Top