Bride de Serrage Manuel
Destaco’s 6015-SS Series straight line action clamps are the smallest of the solid base straight line action clamps. They feature a compact design combined with stainless steel components.

6015-SS

Le plus petit modèle avec base usinée
Consulter la gamme de produits:
CAO

détails du produit Vue de l'unité :
Effort de maintien (lbf) 560
Hauteur piston (in) 0.5
Poids (lb) 0.33
course piston (in) 0.7
Hauteur piston (mm) 12.7
Poids (kg) 0.15
Imperial or Metric Product Impérial
Effort de maintien maximum (N) 2800
course piston (mm) 17.8
Toggle Lock plus Non
Type de produit Acier inoxydable
Goupille incluse? Oui
Product Type Mouvement linéaire
Piston Round
Ef:Af Force exercée: Force appliquée ((pushing/pulling)) 35:1
Matériel standard Acier inoxydable
Poussée piston 1/4-20
Style de base de montage Flange
Gammes de produits 6015
DistributorGroup Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Distributor Group - FR Serrages (Pinces manuelles, électriques et hydrauliques)
Fonction de produit Serrage manuel, pneumatique et électrique
Goupille (recommandé) 202943
Accessoires de produit
202943
Broche Inox T�te Hex -1
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
Back to Top