Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Manuelle Kniehebelspanner
6015
6015
Kompakter Schubstangenspanner mit großer Haltekraft
Modellreihe ansehen:
CAD
CAD herunterladen
3D-Modell anzeigen
CAD-Problem melden
Download
Produktdatenblatt (PDF)
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Hub (in)
0.7
Haltekraft (lb)
560
Kolben Höhe (in)
0.5
Gewicht (lb)
0.33
Kolben Höhe (mm)
12.7
Maximale Haltekraft (N)
2500
Zölliges oder metrisches Produkt
Zölliges
Hub (mm)
17.8
Gewicht (kg)
0.15
Basis Montage Ausführung
abgewinkelt
Schubstange
Rund
Produkt Typen
Standard
Kolbengewinde
1/4-20
Produktreihe
6015
Standard-Material
Stahl
DistributorGroup
Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Andruckspindel (empfohlen)
205203
Anwendungskraft/ausgelegte Kraft (ziehen/drücken)
35:1
Andruckspindel inklusive
Nein
Zusatzverriegelung
Nein
Distributor Group - DE
Spanntechnik (Manuelle-, pneumatische-, und hydraulische Spanner)
Produktfunktion
Manuelle, pneumatische und elektrische Spannsysteme
Produktzubehör
205203
Spindel mit Sechskant-Kopf - Spannerzubeh�r
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
Back to Top