Produits
Solutions
Ressources
Services
Société
Contact
FR
EN
DE
Produits
Solutions
Ressources
Services
Société
Contact
FR
EN
DE
Bride de Serrage Manuel
Équipements de maintien et solutions d’automatisation | DESTACO
6015
6015
Le plus petit modèle avec base usinée
Consulter la gamme de produits:
CAO
Télécharger le CAO
Voir le modèle 3D
Signaler un problème de CAO
Télécharger
Fiche technique du produit (PDF)
détails du produit
Vue de l'unité :
Impérial
Métrique
Hauteur piston (in)
0.5
Poids (lb)
0.33
course piston (in)
0.7
Effort de maintien (lbf)
560
Effort de maintien maximum (N)
2500
Hauteur piston (mm)
12.7
Imperial or Metric Product
Impérial
course piston (mm)
17.8
Poids (kg)
0.15
Distributor Group - FR
Serrages (Pinces manuelles, électriques et hydrauliques)
DistributorGroup
Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Goupille (recommandé)
205203
Gammes de produits
6015
Toggle Lock plus
Non
Ef:Af Force exercée: Force appliquée ((pushing/pulling))
35:1
Poussée piston
1/4-20
Piston
Round
Style de base de montage
Flange
Matériel standard
Acier
Type de produit
Standard
Fonction de produit
Serrage manuel, pneumatique et électrique
Goupille incluse?
Non
Accessoires de produit
205203
Broche T�te Hex - Accessoires de serrage
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
Back to Top