Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
478
Ausgangs Kippmomentleistung (in-lb)
3305
maximum_torque_inlb_english
4893
Durchmesser Durchgangsloch (in)
1.75
center_thru_hole_diameter_in_english
1.75
output_overturning_moment_capacity_inlb_english
3305
output_radial_capactiry_lb_english
945
mounting_surface_diameter_in_english
6.5
Maximales Drehmoment (in-lb)
4893
Innere Trägheit (lb-in²)
112
Axiale Ausgangsleistung (lb)
2360
Höhe zur Montagefläche (in)
5.94
B10 Drehmoment Kapazität (in-lb)
4212
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
204
Distanz zum Zentrum (in)
4.25
center_distance_in_english
4.25
Radiale Ausgangsleistung (lb)
945
Durchmesser Montagefläche (in)
6.5
height_t0_mounting_surface_in_english
5.94
b10_torque_capacity_inlb_english
4212
Innere Trägheit (lb-in²)
112
output_thrust_axial_capacity_lb_english
2360
mounting_surface_diameter_mm_metric
165.1
B10 Drehmoment Kapazität (Nm)
476
output_radial_capactiry_n_metric
4205
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
0.06
Ausgangs Kippmomentleistung (Nm)
0.967
b10_torque_capacity_nm_metric
476
output_thrust_axial_capacity_n_metric
10502
output_overturning_moment_capacity_nm_metric
0.967
Innere Trägheit (kgm²)
0.033
Axiale Ausgangsleistung (N)
10502
Distanz zum Zentrum (mm)
108.0
Zölliges oder metrisches Produkt
Zölliges
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
0.14
center_thru_hole_diameter_mm_metric
44.5
Höhe zur Montagefläche (mm)
150.9
Maximales Drehmoment (Nm)
553
Innere Trägheit (kgm²)
0.033
Durchmesser Durchgangsloch (mm)
44.5
Maximales Drehmoment (Nm)
553
Radiale Ausgangsleistung (N)
4205
center_distance_mm_metric
107.95
height_t0_mounting_surface_mm_metric
150.876
Durchmesser Montagefläche (mm)
165.1