Camco Solutions D'Indexage
Destaco’s 601-RDM Series droller dial index drives are low profile models that feature a large center thru hole and complete, motorized drive package with optional overload clutch.

601RDM12H24-330

Les indexeurs de la série RDM sont spécialement adaptés pour les applications plateaux basés sur :
Consulter la gamme de produits:
CAO
détails du produit Vue de l'unité :
B10 Capactité de couple (in-lb) 4212
height_t0_mounting_surface_in_english 5.94
maximum_torque_inlb_english 4893
output_radial_capactiry_lb_english 945
Inertie Max (lb-in²) 112
output_overturning_moment_capacity_inlb_english 3305
mounting_surface_diameter_in_english 6.5
output_thrust_axial_capacity_lb_english 2360
Inertie Max à 20 Index par mn 478
Capacité sortie radiale (lb) 945
Hauteur surface de montage (in) 5.94
Capacité Moment Maxi en sortie (in-lb) 3305
Couple Maxi (in-lb) 4893
Distance du centre (in) 4.25
Diametre trou central (in) 1.75
center_thru_hole_diameter_in_english 1.75
Inertie Max à 20 Index par mn 204
center_distance_in_english 4.25
Capacité poussée axiale (lb) 2360
Inertie Max (lb-in²) 112
Diametre surface de montage (in) 6.5
b10_torque_capacity_inlb_english 4212
Inertie Max à 20 Index par mn 0.06
output_radial_capactiry_n_metric 4205
B10 Capactité de couple (Nm) 476
Capacité sortie radiale (N) 4205
Couple Maxi (Nm) 553
Inertie interne (kgm²) 0.033
output_thrust_axial_capacity_n_metric 10502
b10_torque_capacity_nm_metric 476
Diametre trou central (mm) 44.5
Capacité Moment Maxi en sortie (Nm) 0.967
Inertie interne (kgm²) 0.033
output_overturning_moment_capacity_nm_metric 0.967
Imperial or Metric Product Impérial
height_t0_mounting_surface_mm_metric 150.876
center_distance_mm_metric 107.95
Couple Maxi (Nm) 553
Capacité poussée axiale (N) 10502
Distance du centre (mm) 108.0
Inertie Max à 20 Index par mn 0.14
mounting_surface_diameter_mm_metric 165.1
Hauteur surface de montage (mm) 150.9
center_thru_hole_diameter_mm_metric 44.5
Diametre surface de montage (mm) 165.1
Modèle de base 601RDM12H24-330
Répétabilité (arcsec) ±10
Famille RDM
Mouvement ms
Fonction de produit Positionneur Rotatif
Type de produit Sortie de bride
Sortie Bride
Stops 12
Gammes de produits 601RDM
DistributorGroup Camco Indexers & Conveyors
Ensemble de motorisation Réducteur R180 et moteur AC 1/3 hp (220 / 440V)
Smart Number Motion Spec F
Gammes 601RDM
Connecteur Réducteur R180 et moteur AC 1/3 hp (220 / 440V)
Distributor Group - FR Camco Indexeurs et conveyeurs
Précision (arcsec) ±39
Période d'indexage (deg) 330
Back to Top