Camco Schrittschaltgetriebe
Destaco’s 601-RDM Series droller dial index drives are low profile models that feature a large center thru hole and complete, motorized drive package with optional overload clutch.

601RDM3H24-330

Die Rundschalttische der RDM Serie eignen sich besonders für Anwendungen mit Schalttellern aufgrund:
  • Flache Bauweise
  • Große mittige Durchgangsbohrung
  • Große Ausgangsmontagefläche, die von einem Lager mit 4 Kontaktpunkten gestützt wird – für eine höhere Vorschubkraft und Momentkapazität
  • Komplettes motorisiertes Antriebspaket und optionale Überlastkupplungen
Modellreihe ansehen:
CAD
Produktdetails Geräteansicht:
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000) 58.0
maximum_torque_inlb_english 1714.0
output_overturning_moment_capacity_inlb_english 3305.0
Ausgangs Kippmomentleistung (in-lb) 3305.0
output_thrust_axial_capacity_lb_english 2360.0
output_radial_capactiry_lb_english 945.0
Innere Trägheit (lb-in²) 112.0
B10 Drehmoment Kapazität (in-lb) 2961.0
center_distance_in_english 4.25
b10_torque_capacity_inlb_english 2961.0
Axiale Ausgangsleistung (lb) 2360.0
Maximales Drehmoment (in-lb) 1714.0
mounting_surface_diameter_in_english 6.5
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000) 12.0
Durchmesser Montagefläche (in) 6.5
height_t0_mounting_surface_in_english 5.94
center_thru_hole_diameter_in_english 1.75
Innere Trägheit (lb-in²) 112.0
Radiale Ausgangsleistung (lb) 945.0
Höhe zur Montagefläche (in) 5.94
Durchmesser Durchgangsloch (in) 1.75
Distanz zum Zentrum (in) 4.25
b10_torque_capacity_nm_metric 335.0
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000) 0.017
Höhe zur Montagefläche (mm) 150.9
mounting_surface_diameter_mm_metric 165.1
Innere Trägheit (kgm²) 0.033
Ausgangs Kippmomentleistung (Nm) 0.967
Maximales Drehmoment (Nm) 194.0
center_thru_hole_diameter_mm_metric 44.5
Durchmesser Durchgangsloch (mm) 44.5
Axiale Ausgangsleistung (N) 10502.0
Maximales Drehmoment (Nm) 194.0
output_thrust_axial_capacity_n_metric 10502.0
output_radial_capactiry_n_metric 4205.0
Zölliges oder metrisches Produkt Zölliges
output_overturning_moment_capacity_nm_metric 0.967
Distanz zum Zentrum (mm) 108.0
Radiale Ausgangsleistung (N) 4205.0
Innere Trägheit (kgm²) 0.033
B10 Drehmoment Kapazität (Nm) 335.0
center_distance_mm_metric 107.95
height_t0_mounting_surface_mm_metric 150.876
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000) 0.004
Durchmesser Montagefläche (mm) 165.1
Produktreihe 601RDM
Schalt -Periode (Grad) 330.0
Anschluss R180 Reduziergetriebe und 0,25 kW (1/3 hp) Wechselstrom-Motor (220 /440V)
DistributorGroup Camco Indexers & Conveyors
Anschläge 3.0
Wiederholgenauigkeit (arcsec) ±10
Genauigkeit (arcsec) ±39
Familie RDM
Serie 601RDM
Antriebspacket R180 Reduziergetriebe und 0,25 kW (1/3 hp) Wechselstrom-Motor (220 /440V)
Nummernschlüssel Bewegungsspezifikation B
Produktfunktion Servodrehpositionierer für Leicht- und Schwerlastanwendungen
Bewegung msc.33
Distributor Group - DE Camco Rundtakttische und Takt-Förderbänder
Produkt Typen RDM Rundschalttische
PublishedDate 1674748666000
Basismodell 601RDM3H24-330
Ausgang Flansch
Back to Top