Camco Solutions D'Indexage
Destaco’s 601-RDM Series droller dial index drives are low profile models that feature a large center thru hole and complete, motorized drive package with optional overload clutch.

601RDM3H24-330

Les indexeurs de la série RDM sont spécialement adaptés pour les applications plateaux basés sur :
Consulter la gamme de produits:
CAO
détails du produit Vue de l'unité :
height_t0_mounting_surface_in_english 5.94
Diametre surface de montage (in) 6.5
Inertie Max (lb-in²) 112.0
output_overturning_moment_capacity_inlb_english 3305.0
output_thrust_axial_capacity_lb_english 2360.0
b10_torque_capacity_inlb_english 2961.0
maximum_torque_inlb_english 1714.0
Couple Maxi (in-lb) 1714.0
Hauteur surface de montage (in) 5.94
mounting_surface_diameter_in_english 6.5
center_distance_in_english 4.25
output_radial_capactiry_lb_english 945.0
Inertie Max à 20 Index par mn 58.0
Capacité Moment Maxi en sortie (in-lb) 3305.0
Capacité sortie radiale (lb) 945.0
Inertie Max (lb-in²) 112.0
Distance du centre (in) 4.25
Diametre trou central (in) 1.75
B10 Capactité de couple (in-lb) 2961.0
Inertie Max à 20 Index par mn 12.0
center_thru_hole_diameter_in_english 1.75
Capacité poussée axiale (lb) 2360.0
Distance du centre (mm) 108.0
Diametre trou central (mm) 44.5
center_thru_hole_diameter_mm_metric 44.5
mounting_surface_diameter_mm_metric 165.1
Inertie Max à 20 Index par mn 0.017
Capacité sortie radiale (N) 4205.0
output_overturning_moment_capacity_nm_metric 0.967
Couple Maxi (Nm) 194.0
b10_torque_capacity_nm_metric 335.0
Couple Maxi (Nm) 194.0
height_t0_mounting_surface_mm_metric 150.876
Inertie interne (kgm²) 0.033
Capacité poussée axiale (N) 10502.0
Diametre surface de montage (mm) 165.1
Imperial or Metric Product Impérial
Inertie interne (kgm²) 0.033
Capacité Moment Maxi en sortie (Nm) 0.967
Inertie Max à 20 Index par mn 0.004
center_distance_mm_metric 107.95
output_radial_capactiry_n_metric 4205.0
output_thrust_axial_capacity_n_metric 10502.0
B10 Capactité de couple (Nm) 335.0
Hauteur surface de montage (mm) 150.9
Type de produit Sortie de bride
PublishedDate 1674748666000
Gammes de produits 601RDM
Période d'indexage (deg) 330.0
Distributor Group - FR Camco Indexeurs et conveyeurs
Modèle de base 601RDM3H24-330
Stops 3.0
Répétabilité (arcsec) ±10
Précision (arcsec) ±39
Smart Number Motion Spec B
Ensemble de motorisation Réducteur R180 et moteur AC 1/3 hp (220 / 440V)
Connecteur Réducteur R180 et moteur AC 1/3 hp (220 / 440V)
Famille RDM
Fonction de produit Positionneur Rotatif
DistributorGroup Camco Indexers & Conveyors
Sortie Bride
Mouvement msc.33
Gammes 601RDM
Back to Top