Camco Schrittschaltgetriebe
Destaco’s 601-RDM Series droller dial index drives are low profile models that feature a large center thru hole and complete, motorized drive package with optional overload clutch.

601RDM6H24-330

Die Rundschalttische der RDM Serie eignen sich besonders für Anwendungen mit Schalttellern aufgrund:
  • Flache Bauweise
  • Große mittige Durchgangsbohrung
  • Große Ausgangsmontagefläche, die von einem Lager mit 4 Kontaktpunkten gestützt wird – für eine höhere Vorschubkraft und Momentkapazität
  • Komplettes motorisiertes Antriebspaket und optionale Überlastkupplungen
Modellreihe ansehen:
CAD
Produktdetails Geräteansicht:
center_distance_in_english 4.25
Höhe zur Montagefläche (in) 5.94
Radiale Ausgangsleistung (lb) 945.0
Ausgangs Kippmomentleistung (in-lb) 3305.0
Maximales Drehmoment (in-lb) 4649.0
output_radial_capactiry_lb_english 945.0
height_t0_mounting_surface_in_english 5.94
Axiale Ausgangsleistung (lb) 2360.0
maximum_torque_inlb_english 4649.0
Distanz zum Zentrum (in) 4.25
b10_torque_capacity_inlb_english 3928.0
Durchmesser Montagefläche (in) 6.5
Innere Trägheit (lb-in²) 112.0
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000) 228.0
center_thru_hole_diameter_in_english 1.75
B10 Drehmoment Kapazität (in-lb) 3928.0
output_thrust_axial_capacity_lb_english 2360.0
Innere Trägheit (lb-in²) 112.0
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000) 51.0
output_overturning_moment_capacity_inlb_english 3305.0
Durchmesser Durchgangsloch (in) 1.75
mounting_surface_diameter_in_english 6.5
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000) 0.067
b10_torque_capacity_nm_metric 444.0
output_overturning_moment_capacity_nm_metric 0.967
output_radial_capactiry_n_metric 4205.0
center_thru_hole_diameter_mm_metric 44.5
Zölliges oder metrisches Produkt Zölliges
Innere Trägheit (kgm²) 0.033
center_distance_mm_metric 107.95
Maximales Drehmoment (Nm) 525.0
Ausgangs Kippmomentleistung (Nm) 0.967
output_thrust_axial_capacity_n_metric 10502.0
B10 Drehmoment Kapazität (Nm) 444.0
Distanz zum Zentrum (mm) 108.0
Innere Trägheit (kgm²) 0.033
Durchmesser Montagefläche (mm) 165.1
height_t0_mounting_surface_mm_metric 150.876
Maximales Drehmoment (Nm) 525.0
mounting_surface_diameter_mm_metric 165.1
Radiale Ausgangsleistung (N) 4205.0
Axiale Ausgangsleistung (N) 10502.0
Höhe zur Montagefläche (mm) 150.9
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000) 0.015
Durchmesser Durchgangsloch (mm) 44.5
Ausgang Flansch
Anschläge 6.0
Genauigkeit (arcsec) ±39
Wiederholgenauigkeit (arcsec) ±10
Produktreihe 601RDM
Familie RDM
PublishedDate 1674749150000
Distributor Group - DE Camco Rundtakttische und Takt-Förderbänder
Produktfunktion Servodrehpositionierer für Leicht- und Schwerlastanwendungen
Antriebspacket R180 Reduziergetriebe und 0,25 kW (1/3 hp) Wechselstrom-Motor (220 /440V)
DistributorGroup Camco Indexers & Conveyors
Schalt -Periode (Grad) 330.0
Basismodell 601RDM6H24-330
Produkt Typen RDM Rundschalttische
Anschluss R180 Reduziergetriebe und 0,25 kW (1/3 hp) Wechselstrom-Motor (220 /440V)
Nummernschlüssel Bewegungsspezifikation D
Bewegung ms
Serie 601RDM
Back to Top