Distance du centre (in)
4.25
Inertie Max à 20 Index par mn
51.0
Inertie Max (lb-in²)
112.0
center_distance_in_english
4.25
output_radial_capactiry_lb_english
945.0
maximum_torque_inlb_english
4649.0
height_t0_mounting_surface_in_english
5.94
Inertie Max à 20 Index par mn
228.0
b10_torque_capacity_inlb_english
3928.0
B10 Capactité de couple (in-lb)
3928.0
center_thru_hole_diameter_in_english
1.75
Capacité Moment Maxi en sortie (in-lb)
3305.0
Couple Maxi (in-lb)
4649.0
Diametre surface de montage (in)
6.5
Capacité sortie radiale (lb)
945.0
Hauteur surface de montage (in)
5.94
Capacité poussée axiale (lb)
2360.0
Diametre trou central (in)
1.75
Inertie Max (lb-in²)
112.0
mounting_surface_diameter_in_english
6.5
output_thrust_axial_capacity_lb_english
2360.0
output_overturning_moment_capacity_inlb_english
3305.0
Couple Maxi (Nm)
525.0
Inertie Max à 20 Index par mn
0.015
output_radial_capactiry_n_metric
4205.0
Hauteur surface de montage (mm)
150.9
Couple Maxi (Nm)
525.0
Inertie interne (kgm²)
0.033
Capacité Moment Maxi en sortie (Nm)
0.967
Distance du centre (mm)
108.0
Diametre trou central (mm)
44.5
Inertie Max à 20 Index par mn
0.067
mounting_surface_diameter_mm_metric
165.1
center_distance_mm_metric
107.95
b10_torque_capacity_nm_metric
444.0
B10 Capactité de couple (Nm)
444.0
height_t0_mounting_surface_mm_metric
150.876
Imperial or Metric Product
Impérial
Inertie interne (kgm²)
0.033
output_thrust_axial_capacity_n_metric
10502.0
Diametre surface de montage (mm)
165.1
center_thru_hole_diameter_mm_metric
44.5
Capacité sortie radiale (N)
4205.0
output_overturning_moment_capacity_nm_metric
0.967
Capacité poussée axiale (N)
10502.0