Manuelle Kniehebelspanner
Destaco’s 602 Series straight line action clamps are versatile and compact models that feature a threaded body for through hole mounting.

602-MMSS

Schubstangenspanner in Einschraubversion ermöglichen eine flexible Handgriffeinstellung
Modellreihe ansehen:
CAD

Produktdetails Geräteansicht:
Kolben Höhe (in) 0.47
Gewicht (lb) 0.11
Haltekraft (lb) 200
Hub (in) 0.75
Kolben Höhe (mm) 11.9
Zölliges oder metrisches Produkt Metrisches
Gewicht (kg) 0.05
Hub (mm) 19.1
Maximale Haltekraft (N) 900
Produkt Typen Schubsbraungenspanner
Zusatzverriegelung Nein
Distributor Group - DE Spanntechnik (Manuelle-, pneumatische-, und hydraulische Spanner)
Befestigungsmutter 602105-M
Basis Montage Ausführung abgewinkelt
DistributorGroup Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Standard-Material Edelstahl
Schubstange Rund
Produktfunktion Manuelle, pneumatische und elektrische Spannsysteme
Anwendungskraft/ausgelegte Kraft (ziehen/drücken) 31:1/28:1
Produktreihe 602/604/624
Kolbengewinde M6
Andruckspindel inklusive Nein
Andruckspindel (empfohlen) 205203-M
Back to Top