Produits
Solutions
Ressources
Services
Société
Contact
FR
EN
DE
Produits
Solutions
Ressources
Services
Société
Contact
FR
EN
DE
Bride de Serrage Manuel
Équipements de maintien et solutions d’automatisation | DESTACO
602-MMSS
602-MMSS
Montage en face avant
Consulter la gamme de produits:
CAO
Télécharger le CAO
Voir le modèle 3D
Signaler un problème de CAO
Télécharger
Fiche technique du produit (PDF)
détails du produit
Vue de l'unité :
Impérial
Métrique
Poids (lb)
0.11
Effort de maintien (lbf)
200
Hauteur piston (in)
0.47
course piston (in)
0.75
course piston (mm)
19.1
Poids (kg)
0.05
Hauteur piston (mm)
11.9
Effort de maintien maximum (N)
900
Imperial or Metric Product
Métrique
Distributor Group - FR
Serrages (Pinces manuelles, électriques et hydrauliques)
Style de base de montage
Flange
Gammes de produits
602/604/624
Matériel standard
Acier inoxydable
Toggle Lock plus
Non
DistributorGroup
Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Goupille incluse?
Non
Ef:Af Force exercée: Force appliquée ((pushing/pulling))
31:1/28:1
Type de produit
Corps fileté
Piston
Round
Ecrou de montage (fourni)
602105-M
Fonction de produit
Serrage manuel, pneumatique et électrique
Poussée piston
M6
Goupille (recommandé)
205203-M
Back to Top