Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Manuelle Kniehebelspanner
602-SS
602-SS
Schubstangenspanner in Einschraubversion ermöglichen eine flexible Handgriffeinstellung
Modellreihe ansehen:
CAD
CAD herunterladen
3D-Modell anzeigen
CAD-Problem melden
Download
Produktdatenblatt (PDF)
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Haltekraft (lb)
200
Gewicht (lb)
0.11
Hub (in)
0.75
Kolben Höhe (in)
0.75
Maximale Haltekraft (N)
900
Kolben Höhe (mm)
19.1
Zölliges oder metrisches Produkt
Zölliges
Hub (mm)
19.1
Gewicht (kg)
0.05
Andruckspindel inklusive
Nein
Zusatzverriegelung
Nein
Produktart
Schubstangenspanner
Distributor Group - DE
Spanntechnik (Manuelle-, pneumatische-, und hydraulische Spanner)
Produktreihe
602/604/624
Produktfunktion
Manuelle, pneumatische und elektrische Spannsysteme
DistributorGroup
Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Befestigungsmutter
602905
Produkt Typen
Edelstahl
Andruckspindel (empfohlen)
202943
Anwendungskraft/ausgelegte Kraft (ziehen/drücken)
31:1/28:1
Kolbengewinde
1/4-20
Schubstange
Rund
Standard-Material
Edelstahl
Basis Montage Ausführung
abgewinkelt
Produktzubehör
202943
Spindel mit Sechskant-Kopf - Edelstahl - Spannerzubeh�r
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
Back to Top