Bride de Serrage Manuel
Destaco’s 602 Series straight line action clamps are versatile and compact models that feature a threaded body for through hole mounting.

602-SS

Montage en face avant
Consulter la gamme de produits:
CAO

détails du produit Vue de l'unité :
course piston (in) 0.75
Poids (lb) 0.11
Effort de maintien (lbf) 200
Hauteur piston (in) 0.75
Imperial or Metric Product Impérial
Hauteur piston (mm) 19.1
course piston (mm) 19.1
Effort de maintien maximum (N) 900
Poids (kg) 0.05
Goupille incluse? Non
Goupille (recommandé) 202943
Matériel standard Acier inoxydable
Fonction de produit Serrage manuel, pneumatique et électrique
Ecrou de montage (fourni) 602905
Toggle Lock plus Non
Product Type Mouvement linéaire
Gammes de produits 602/604/624
DistributorGroup Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Ef:Af Force exercée: Force appliquée ((pushing/pulling)) 31:1/28:1
Poussée piston 1/4-20
Piston Round
Type de produit Acier inoxydable
Style de base de montage Flange
Distributor Group - FR Serrages (Pinces manuelles, électriques et hydrauliques)
Accessoires de produit
202943
Broche Inox T�te Hex -1
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
Back to Top