Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Manuelle Kniehebelspanner
602
602
Schubstangenspanner in Einschraubversion ermöglichen eine flexible Handgriffeinstellung
Modellreihe ansehen:
CAD
CAD herunterladen
3D-Modell anzeigen
CAD-Problem melden
Download
Produktdatenblatt (PDF)
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Gewicht (lb)
0.11
Hub (in)
0.75
Kolben Höhe (in)
0.41
Haltekraft (lb)
200
Kolben Höhe (mm)
10.4
Hub (mm)
19.1
Zölliges oder metrisches Produkt
Zölliges
Gewicht (kg)
0.05
Maximale Haltekraft (N)
900
Basis Montage Ausführung
abgewinkelt
Andruckspindel inklusive
Nein
Produktfunktion
Manuelle, pneumatische und elektrische Spannsysteme
Schubstange
Rund
Produktreihe
602/604/624
Kolbengewinde
1/4-20
DistributorGroup
Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Anwendungskraft/ausgelegte Kraft (ziehen/drücken)
31:1/28:1
Distributor Group - DE
Spanntechnik (Manuelle-, pneumatische-, und hydraulische Spanner)
Zusatzverriegelung
Nein
Befestigungsmutter
602105
Andruckspindel (empfohlen)
205203
Produkt Typen
Schubsbraungenspanner
Standard-Material
Stahl
Produktzubehör
205203
Spindel mit Sechskant-Kopf - Spannerzubeh�r
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
602106-M
Zubeh�r zur Befestigung - Schubstangenspanner
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
Back to Top