Bride de Serrage Manuel
Destaco’s 602 Series straight line action clamps are versatile and compact models that feature a threaded body for through hole mounting.

602

Montage en face avant
Consulter la gamme de produits:
CAO

détails du produit Vue de l'unité :
Poids (lb) 0.11
Hauteur piston (in) 0.41
Effort de maintien (lbf) 200
course piston (in) 0.75
Effort de maintien maximum (N) 900
Imperial or Metric Product Impérial
course piston (mm) 19.1
Hauteur piston (mm) 10.4
Poids (kg) 0.05
Toggle Lock plus Non
Fonction de produit Serrage manuel, pneumatique et électrique
Ecrou de montage (fourni) 602105
Poussée piston 1/4-20
Style de base de montage Flange
Matériel standard Acier
DistributorGroup Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Gammes de produits 602/604/624
Goupille incluse? Non
Distributor Group - FR Serrages (Pinces manuelles, électriques et hydrauliques)
Type de produit Corps fileté
Ef:Af Force exercée: Force appliquée ((pushing/pulling)) 31:1/28:1
Piston Round
Goupille (recommandé) 205203
Accessoires de produit
205203
Broche T�te Hex - Accessoires de serrage
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
602106-M
Thru-hole Mounting Accessory - Serrage droit
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
Back to Top