Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Manuelle Kniehebelspanner
604-MMSS
604-MMSS
Schubstangenspanner in Einschraubversion ermöglichen eine flexible Handgriffeinstellung
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
0.44
Hub (in)
1.5
Haltekraft (lb)
400
Kolben Höhe (in)
1.5
Kolben Höhe (mm)
38.1
Hub (mm)
38.1
Maximale Haltekraft (N)
1780
Zölliges oder metrisches Produkt
Metrisches
Gewicht (kg)
0.2
Andruckspindel inklusive
Nein
Standard-Material
Edelstahl
DistributorGroup
Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Produktreihe
602/604/624
Basis Montage Ausführung
abgewinkelt
Andruckspindel (empfohlen)
606904-M
Anwendungskraft/ausgelegte Kraft (ziehen/drücken)
45:1/26:1
Distributor Group - DE
Spanntechnik (Manuelle-, pneumatische-, und hydraulische Spanner)
Zusatzverriegelung
Nein
Produkt Typen
Edelstahl
Produktfunktion
Manuelle, pneumatische und elektrische Spannsysteme
Produktart
Schubstangenspanner
Kolbengewinde
M8
Schubstange
Rund
Befestigungsmutter
606904-M
Produktzubehör
207943-M
Spindel mit Sechskant-Kopf - Edelstahl - Spannerzubeh�r
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
Back to Top