Bride de Serrage Manuel
Destaco’s 604 Series straight line action clamps are versatile and compact models. They feature a threaded body for through hole mounting.

604-MMSS

Montage en face avant
Consulter la gamme de produits:
CAO

détails du produit Vue de l'unité :
Effort de maintien (lbf) 400
Hauteur piston (in) 1.5
course piston (in) 1.5
Poids (lb) 0.44
course piston (mm) 38.1
Effort de maintien maximum (N) 1780
Imperial or Metric Product Métrique
Poids (kg) 0.2
Hauteur piston (mm) 38.1
Goupille (recommandé) 606904-M
Distributor Group - FR Serrages (Pinces manuelles, électriques et hydrauliques)
Goupille incluse? Non
Poussée piston M8
Matériel standard Acier inoxydable
Product Type Mouvement linéaire
DistributorGroup Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Piston Round
Ef:Af Force exercée: Force appliquée ((pushing/pulling)) 45:1/26:1
Fonction de produit Serrage manuel, pneumatique et électrique
Ecrou de montage (fourni) 606904-M
Gammes de produits 602/604/624
Style de base de montage Flange
Toggle Lock plus Non
Type de produit Acier inoxydable
Accessoires de produit
207943-M
Broche Inox T�te Hex -3
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
Back to Top