Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Manuelle Kniehebelspanner
604-RSS
604-RSS
Schubstangenspanner in Einschraubversion ermöglichen eine flexible Handgriffeinstellung
Modellreihe ansehen:
CAD
CAD herunterladen
3D-Modell anzeigen
CAD-Problem melden
Download
Produktdatenblatt (PDF)
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Haltekraft (lb)
400
Gewicht (lb)
0.44
Hub (in)
1.5
Kolben Höhe (in)
1.5
Maximale Haltekraft (N)
1780
Gewicht (kg)
0.2
Zölliges oder metrisches Produkt
Zölliges
Hub (mm)
38.1
Kolben Höhe (mm)
38.1
Anwendungskraft/ausgelegte Kraft (ziehen/drücken)
45:1/26:1
Kolbengewinde
5/16-18
Produktfunktion
Manuelle, pneumatische und elektrische Spannsysteme
DistributorGroup
Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Standard-Material
Edelstahl
Distributor Group - DE
Spanntechnik (Manuelle-, pneumatische-, und hydraulische Spanner)
Andruckspindel (empfohlen)
606904
Produktreihe
602/604/624
Basis Montage Ausführung
abgewinkelt
Schubstange
Rund
Produktart
Schubstangenspanner
Andruckspindel inklusive
Nein
Produkt Typen
Edelstahl
Befestigungsmutter
606904
Zusatzverriegelung
Ja
Back to Top