Produits
Solutions
Ressources
Services
Société
Contact
FR
EN
DE
Produits
Solutions
Ressources
Services
Société
Contact
FR
EN
DE
Bride de Serrage Manuel
Équipements de maintien et solutions d’automatisation | DESTACO
604-RSS
604-RSS
Montage en face avant
Consulter la gamme de produits:
CAO
Télécharger le CAO
Voir le modèle 3D
Signaler un problème de CAO
Télécharger
Fiche technique du produit (PDF)
détails du produit
Vue de l'unité :
Impérial
Métrique
course piston (in)
1.5
Poids (lb)
0.44
Effort de maintien (lbf)
400
Hauteur piston (in)
1.5
Hauteur piston (mm)
38.1
Effort de maintien maximum (N)
1780
Imperial or Metric Product
Impérial
Poids (kg)
0.2
course piston (mm)
38.1
Poussée piston
5/16-18
Toggle Lock plus
Oui
Matériel standard
Acier inoxydable
Fonction de produit
Serrage manuel, pneumatique et électrique
Type de produit
Acier inoxydable
Gammes de produits
602/604/624
Style de base de montage
Flange
Ef:Af Force exercée: Force appliquée ((pushing/pulling))
45:1/26:1
Piston
Round
Product Type
Mouvement linéaire
Goupille incluse?
Non
Goupille (recommandé)
606904
DistributorGroup
Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Distributor Group - FR
Serrages (Pinces manuelles, électriques et hydrauliques)
Ecrou de montage (fourni)
606904
Back to Top