Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Manuelle Kniehebelspanner
604-SS
604-SS
Schubstangenspanner in Einschraubversion ermöglichen eine flexible Handgriffeinstellung
Modellreihe ansehen:
CAD
CAD herunterladen
3D-Modell anzeigen
CAD-Problem melden
Download
Produktdatenblatt (PDF)
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Kolben Höhe (in)
1.5
Gewicht (lb)
0.44
Hub (in)
1.5
Haltekraft (lb)
400
Zölliges oder metrisches Produkt
Zölliges
Hub (mm)
38.1
Maximale Haltekraft (N)
1780
Kolben Höhe (mm)
38.1
Gewicht (kg)
0.2
Andruckspindel inklusive
Nein
Produktart
Schubstangenspanner
Standard-Material
Edelstahl
Zusatzverriegelung
Nein
Produkt Typen
Edelstahl
Produktfunktion
Manuelle, pneumatische und elektrische Spannsysteme
Anwendungskraft/ausgelegte Kraft (ziehen/drücken)
45:1/26:1
Schubstange
Rund
Basis Montage Ausführung
abgewinkelt
Befestigungsmutter
606904
Distributor Group - DE
Spanntechnik (Manuelle-, pneumatische-, und hydraulische Spanner)
Kolbengewinde
5/16-18
Andruckspindel (empfohlen)
606904
Produktreihe
602/604/624
DistributorGroup
Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Back to Top